Das JBL-DS280D ist ein aktives Säulenlautsprechersystem, das für die Beschallung großer oder halliger Räume wie Verkehrsknotenpunkte, Kirchen, Parlamente, Hörsäle, Theater, Atrien und Museen entwickelt wurde. Es verfügt über die JBL Digital Directivity Synthesis (DDS) Beam Shaping DSP-Technologie, die es Installateuren ermöglicht, die Beschallungsbereiche präzise zu definieren und dabei Reflexionen zu minimieren sowie ein maximales Verhältnis von Direktschall zu Nachhall zu erzielen – für klaren, verständlichen Klang, selbst in akustisch anspruchsvollen Räumen.
Der Intellivox DS280D bietet hervorragende Sprachverständlichkeit. Er zeichnet sich durch eine präzise vertikale Abstrahlung im Tieftonbereich und eine breite horizontale Abstrahlung aus, mit einem gleichmäßigen Frequenzgang und Schalldruckpegel über den gesamten Frequenzbereich für eine optimale Beschallung des Publikums. Dieser Intellivox-Lautsprecher wird typischerweise für eine Beschallung über Entfernungen von bis zu 35 Metern eingesetzt, wobei je nach Raumakustik auch größere Reichweiten möglich sind.
Für maximale Integrationsflexibilität verfügt der Intellivox DS280D über Dante®- und analoge Audioeingänge sowie IP-Steuerungsanschlüsse. Ein integrierter DSP ermöglicht die Signalverarbeitung für die DDS-Strahlformung und bietet Funktionen wie Lautstärkeregelung, parametrischen Equalizer, Benutzervoreinstellungen und vieles mehr. Einrichtung, Steuerung, Statusüberwachung und Leistungsoptimierung erfolgen mit den kostenlosen Softwaretools WinControl und DDA (Digital Directivity Analysis).
Die Säulenlautsprecher von Intellivox eignen sich ideal für architektonisch anspruchsvolle Umgebungen. Ihr schlankes, unauffälliges Design erfordert keine mechanische Ausrichtung und ermöglicht den Einbau in Gebäude jeder Bauart und jedes Alters. Das Standardgehäuse ist weiß, individuelle Farboptionen sind jedoch erhältlich, um die Lautsprecher optimal an die jeweilige Umgebung anzupassen.
Merkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |