Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MTC-300BB12 - 3 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 12 in. Drivers

MTC-300BB12 - 3 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 12 in. Drivers

Google-Übersetzung,

3 Kubikft. Backbox für 12-Zoll-Treiber der Control 300-Serie
Professionelle Serie

Merkmale

  • Extra dicke 16-Gauge-Metallkonstruktion.
  • Ausgekleidet mit 12 mm (½ Zoll) dickem MDF, um Resonanzen zu eliminieren und eine zusätzliche Basswiedergabe zu bieten.
  • Aussparungen oben und an allen vier Seiten.
  • Duales Befestigungssystem für Schallwand.
  • Montageplattform für einen optionalen 70-V/100-V-Hochleistungstransformator.
Spezifikation
  • External Volume: 3 cu ft, nominal
    Internal Volume: 2.4 cu ft.
    Knockouts: 22.1 mm (0.87 in) diameter opening Five (5) locations: 1 on top panel 1 on each side and end
    Height: 308 mm (12.1 in) above ceiling 324 mm (12.6 in) total height
    Width: 587 mm (23.1 in)
    Depth: 461 mm (18.2 in) cabinet 505 mm (19.9 in) including side tabs
    Ceiling Cutout Size: 378 x 378 mm (14.9 x 14.9 in)
    Shipping Weight: 23.1 kg (51 lbs)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMTC-300BB12-3-Cubic-Ft-Backbox-for-Control-300-Series-12-in-Drivers
  • ProduktfamilieInstalled Sound
  • ProduktgruppeCeiling Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit