Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF
STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF

    STX835 - Dual 15" Three-Way with Horn-Loaded MF/HF section, slot-loaded LF

    Google-Übersetzung,

    Dualer 15-Zoll-Dreiwege mit horngeladener MF/HF-Sektion, steckplatzgeladener LF - STX835

    Ein duales 15-Zoll-Dreiwegesystem mit Slot-Loading und Horn-Loaded-Mid- und High-Sektionen, das für den Fullrange-Einsatz in Stand-Alone-Anwendungen oder für den Einsatz in Hochleistungsumgebungen als erstklassiges passives Groundstack-Top-Box entwickelt wurde Über dem STX828 platziert, kann diese Box in einer High-Density-Situation zu mehreren verwendet werden; die STX835 kann erstaunliche Klangklarheit bei hohen SPLs liefern. Die 60-Grad-mal-40-Grad-Waveguides für mittlere und hohe Frequenzen der STX835 ermöglichen es, zwei Boxen zu spreizen Weitwinkelabdeckung.

    MERKMALE

    • (15 Zoll) Vented Gap Cooling™ Niederfrequenztreiber für erweiterte Niederfrequenzausgabe.
    • CMCD™ Cone Midrange Compression Driver™ bietet eine geringe Mittenverzerrung, erhöhte Empfindlichkeit, erweiterte Bandbreite und verbesserte Phasenkohärenz.
    • 60°x 40° Abdeckung.
    • Bi-amplifizierter oder passiver Vollbereichsbetrieb.
    • Robuste, mit DuraFlex™ beschichtete Gehäuse, die so dimensioniert sind, dass sie für LKW-Packs geeignet sind.
    • 14-Gauge-Stahlgitter, ausgekleidet mit akustisch transparentem Stoff.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTX835-Dual-15-Three-Way-with-Horn-Loaded-MF-HF-section-slot-loaded-LF
    • ProduktfamilieVintage
    • ProduktgruppePortable Sound
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit