Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    Google-Übersetzung,

    Integriertes 12-Zoll-2-Wege-Lautsprechersystem mit Stromversorgung – VP7212/95DPC

    Das VP7212/95DPC ist ein aktives 12" 2-Wege integriertes Lautsprechersystem mit 1750 Watt Spitzenausgangsleistung und integrierter digitaler Signalverarbeitung.

    MERKMALE

    • Kompakter, leistungsstarker Bi-Amping-Breitbandlautsprecher mit JBL DrivePack®-Technologie für den mobilen oder installierten Einsatz
    • Optimiert sowohl für den mobilen/vermieteten als auch für den dauerhaften Einsatz
    • 1750 Watt Spitzenausgangsleistung, 875 Watt Dauerleistung
    • 12-Zoll-Differential Drive®-Tieffrequenztreiber für erweiterte Niederfrequenzausgabe
    • Robuste Griffe aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss, ausgelegt auf Stärke und Komfort
    • Integrierte 35-mm-Stativhalterung


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVP7212-95DPC-Powered-12-in-2-way-Integrated-Loudspeaker-System
    • ProduktfamilieVintage
    • ProduktgruppeInstalled Sound
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit