Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Lyfta 100 H Golv
Changing table Lyfta 100 H Golv
    Jeltec
    Archiviert

    Changing table Lyfta 100 H Golv

    Lyfta 100H Golv is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the right on the changing table suface it comes equipped with a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap and drainage components. Lyfta is available in birch or white laminate.

    Spezifikation
    • Bredd mototskåp: 60 cm

      Bredd skötbordsskiva: 100 cm

      Djup: 80 cm

      Reglering: Elektrisk, arbetshöjd 30-110 cm (barnen kan själva krypa upp på bordet)

      Variant: Golvstående

      Materialspecifikation:
      Golvstativ: Vit metall
      Motorskåp: FCS märkt björkplywood.
      Skötbordsskiva: inkl. tvättho till höger, blandare och avloppsdetaljer samt höga skötbordskanter (14 cm) finns att få i tre materialvarianter; 
      - FSC märkt högtryckslaminerad björkplywood med rundade kanter (björk eller vit)
      - Corian® - Ett porfritt och skarvlöst material som avvisar fukt, smuts och bakterier.
      - Kompaktlaminat - Ett slitstarkt material som är lätt att rengöra.
      Madrass: Kallskum överdraget med ftalatfritt konstläder, certifierade enligt ÖEKO-TEX Standard 100 klass 1.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLyfta100H
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeLyfta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)60
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit