Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A6035 - Repository, Night, With Safe
SEPS2BIM

A6035 - Repository, Night, With Safe

Google-Übersetzung,
Konstruiert aus hochfestem Stahlkörper und Stau, um den Schutz vor Hebelangriffen zu maximieren. Das Top- oder Frontload-Depot verfügt über einen großen Trichter aus geformtem Hochleistungsstahl, einen aktivierten Griff und ist für einen reibungslosen Geldeinwurf und eine große Paketkapazität ausgelegt. Die Ablageschublade verfügt über eine große, „fischsichere“ ausziehbare Schublade, die direkt in das standardmäßige Innenschließfach abgelegt werden kann.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA6035
  • ProduktfamilieRepository
  • ProduktgruppeNight
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)760
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)5300
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit