Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left
Jika-FI

Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left

Google-Übersetzung,
Dieses BIM-Objekt wird in Zusammenarbeit mit Laattapiste hergestellt - LYRA plus ist ein Synonym für traditionelle Waschbecken: elegante Formen, praktischer leicht erhöhter Rand, weiche Linien. Auch das kleinste Badezimmer kann gemütlich und praktisch eingerichtet werden. Wir gewähren 10 Jahre Garantie auf Keramikprodukte!
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSAR1179
  • ProduktfamilieLyraplus
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-09-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)145
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)310
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit