Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet
Jika

CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet

Google-Übersetzung,
Diese Cubito-Badewanne greift die neuesten Trends in der Badezimmereinrichtung auf, nämlich die überraschende Schlichtheit auf einen Blick. Hergestellt aus 100 % Acrylat, das für Farbstabilität, einfache Reinigung und angenehme Haptik sorgt, mit guter Isolierung. Schnelle und mühelose Befestigung mittels Paneelmontagesystem möglich und somit eine geeignete Alternative zum aufwendigen Einmauern. Hergestellt in der Europäischen Union. 5 Jahre Garantie vorgesehen. 265 Liter Fassungsvermögen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer223420
  • ProduktfamilieCubito
  • ProduktgruppeBaths
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)415
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)24.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika