Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYRA SMART Single lever basin mixer, fixed spout 107 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome
Jika

LYRA SMART Single lever basin mixer, fixed spout 107 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome

Google-Übersetzung,
Einhebel-Waschtischmischer, fester Auslauf 107 mm, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Metall, Durchfluss 5 l/min, chrom
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3111Z10041111
  • ProduktfamilieLyra Smart
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit