Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBITO Washbasin 600 x 450 mm
Jika

CUBITO Washbasin 600 x 450 mm

Google-Übersetzung,
CUBITO Waschbecken 600 x 450 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer810423
  • ProduktfamilieCubito
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-11-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)170
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)12
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit