Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Jika

MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right

Google-Übersetzung,
Asymmetrisches Waschbecken, 75 cm, rechts
Spezifikation
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The 750 mm wide asymmetric Mio-N washbasin has large side ceramic shelve on the right. To simplify washbasin maintenance and extend its lifecycle we recommend specially-developed JIKA Perla ceramics surface treatment. An extended 10-year warranty is provided for all JIKA ceramic products.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH811710
  • ProduktfamilieMio N
  • ProduktgruppeBasin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)750
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)16.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit