Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIO N Washbasin, 100 cm
Jika

MIO N Washbasin, 100 cm

Google-Übersetzung,
Waschbecken, 100 cm
Spezifikation
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The advantage of the new Mio-N basin in the size of 1000 mm is side ceramic shelves. For easier maintenance, we recommend ordering Mio-N basin with a specially developed surface treatment of JIKA Perla ceramics, which extends the service life. Leveling paste is included in the package. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH814713
  • ProduktfamilieMio N
  • ProduktgruppeBasin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)24.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit