Johns Manville Linacoustic® R-300 ist eine starre Glasfaserplatte, die speziell für die Auskleidung von HVAC-Plenums und Luftverteilungskanälen entwickelt wurde und alle Anforderungen an Kanalauskleidungen nach ASTM C 1071 Typ II erfüllt oder übertrifft. Die Luftstromoberfläche von Linacoustic R-300 ist mit unserer proprietären Permacote®-Beschichtung überzogen, die eine langlebige und glatte Oberfläche bietet, die resistent gegen Staub- und Schmutzablagerungen ist. Sie bietet außerdem zusätzlichen Produktschutz gegen mikrobielles Wachstum. Linacoustic R-300 bietet außergewöhnliche Haltbarkeit und überlegene thermische und akustische Leistung, damit Sie komfortablere und energieeffizientere Innenräume für die Bewohner von Geschäfts- und Wohngebäuden schaffen können.
NRC: 0,9 (R6)
R-Wert: 6,3 (1,5 Zoll)
ASTM C1071 Typ II: Entspricht
Greenguard: Zertifiziert
Recyclinganteil: 11 %
Wird mit der E 3 Pallet™-Technologie geliefert
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |