Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Micro-Lok® HP Pipe Insulation

Micro-Lok® HP Pipe Insulation

Google-Übersetzung,


Die Micro-Lok HP-Rohrisolierung von Johns Manville wird mit modernster Technologie und unserem einzigartigen Inline-Herstellungsverfahren hergestellt und ist ohne Dampfsperre erhältlich. Unser Inline-Herstellungsverfahren führt zu einem einheitlichen Glasfaserkern, der während der Herstellung und Installation eine gleichbleibende Leistung liefert. Micro-Lok HP bietet eine Wärmeleistung, auf die Sie sich verlassen können, und erfüllt gleichzeitig alle Leistungsanforderungen der Branche. Dies gibt dem Gebäudeeigentümer, Maschinenbauingenieur und Bauunternehmer die Gewissheit, dass Micro-Lok HP während der gesamten Lebensdauer des mechanischen Systems die Leistung liefert, die Sie von JM-Produkten erwarten.

Betriebstemperatur (nominal): 850 °F
Wärmeleitfähigkeit (k): 75 °F (24 °C); 0,23
Recyclinganteil: 27 % (Post Consumer)

Technische Spezifikation
  • Referenznummermicrolok-hp
  • ProduktfamilieBuilding Materials
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • OmniClassNummer23-27 63 11
  • OmniClassTitelPipe Insulation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit