Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GoBoard® Tile Backer Board

GoBoard® Tile Backer Board

Google-Übersetzung,

GoBoard ® ist die ultraleichte, wasserdichte Fliesenträgerplatte von Johns Manville. Es ist auf Langlebigkeit ausgelegt und dennoch bis zu 80 % leichter als Zementplatten. GoBoard ist einfach zu handhaben und kann direkt an der Installationsstelle mit einem einfachen Universalmesser geschnitten werden, ohne zu bröckeln oder zu zerfallen. Das Beste ist, dass die Wasserabdichtung bereits integriert ist.

  • Schnelle Installation
  • Leicht
  • Leicht zu schneiden
  • Wasserdicht eingebaut

GoBoard-Verbundträgerplatten bieten eine gleichwertige Leistung wie ANSI A118.9 und bieten als wasserdichte Membran in Nassbereichen eine gleichwertige Leistung wie ANSI A118.10, wenn sie gemäß Abschnitt 4.2.4 des ICC-ES-Bewertungsberichts installiert werden.

Spezifikation
  • GoBoard Tile Backer Board is available in six thicknesses.

    • 1/4-inch for floors and countertops
    • 1/2-inch and 5/8-inch for walls, showers, ceilings, and floors
    • 1-inch, 1 1/2-inch, and 2-inc for walls, benches, shelves, tub surrounds, vanities, and countertops

    GoBoard Tile Backer Board panels are available in three dimensions.

    • 3-ft x 5-ft
    • 4-ft x 8-ft
    • 4-ft x 64-in
Technische Spezifikation
  • Referenznummergoboard-tile-backer-board
  • ProduktfamilieGoBoard
  • ProduktgruppeTile Backer Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)60
  • Breite (Inches)36
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialPolyisocyanorate PIR
  • Sekundär MaterialFiberglass
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • ETIM-CodeEC010128
  • ETIM-NameSide for bath and shower
  • Klassifizierung06 16 53
  • Format2014TitelMoisture-Resistant Sheathing Board
  • OmniClassNummer23-13 19 00
  • OmniClassTitelSheets, Boards, and Slabs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit