Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Micro-Lok® HP Ultra Pipe Insulation

Micro-Lok® HP Ultra Pipe Insulation

Google-Übersetzung,

Micro-Lok®​​​​​​​ HP Ultra ist eine spezielle Glasfaser-Rohrisolierung der Spitzenklasse. Als Teil der Micro-Lok HP-Produktlinie verfügt Ultra über den beständigsten Glasfaserkern auf dem Markt. Wir haben dies mit einer werkseitig aufgebrachten, polypropylenbeschichteten ASJ-Dampfbremse mit 100 Psi Durchstoßfestigkeit kombiniert. Dieses Design ermöglicht die Verwendung des Produkts in einer Umgebung mit zeitweiliger oder vorübergehender Feuchtigkeitsbelastung oder Bedingungen, die denen auf einer offenen Baustelle ähneln. Das SSL-Verschlusssystem wurde so konzipiert, dass es sicher an der polypropylenbeschichteten Ummantelung haftet. Es kann bei Umgebungstemperaturen ab -6 °C und mehr aufgetragen werden und bleibt auch bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit intakt. Dies gibt dem Bauherrn, Maschinenbauingenieur und Bauunternehmer die Gewissheit, dass Micro-Lok HP Ultra während der gesamten Lebensdauer des mechanischen Systems die Leistung erbringt, die Sie von JM-Produkten erwarten.

Betriebstemperatur (nominal): 850 °F
Wärmeleitfähigkeit 75°F (24°C): 0,23
Recyclinganteil: 32 % (Post-Consumer)
Greenguard: Gold

Technische Spezifikation
  • Referenznummermicro-lok-hp-ultra-pipe-insulation
  • ProduktfamilieHVAC Insulation
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • OmniClassNummer23-27 63 11
  • OmniClassTitelPipe Insulation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit