Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R-Panel Roof Insulation

R-Panel Roof Insulation

Google-Übersetzung,

Johns Manville ENRGY 3 ist eine Dachdämmplatte mit geschlossenzelligem Polyisocyanurat-Schaumkern und beidseitiger Deckschicht aus beschichtetem organischem Filz. Sie bietet einen hohen Wärmedämmwert (R-Wert) und sorgt so für eine optimale Wärmedämmung von Gebäuden. ENRGY 3 erzielt einen hohen R-Wert pro Zoll in mehrlagigen, modifizierten Bitumen-, Metalldach- und einlagigen Dachsystemen und ist für die direkte Anwendung auf Stahlkonstruktionen zugelassen.

Das Produkt entspricht ASTM C1289 Typ II, Klasse 1, Güteklasse 2 (20 psi) und ist als flache oder konische Platte in Dicken von 0,5" bis 4,1" und Plattengrößen von 4×4 ft und 4×8 ft erhältlich. Eine Variante mit 25 psi (Güteklasse 3) ist ebenfalls verfügbar. ENRGY 3 ist die bewährteste Polyisocyanurat-Dachbahn im Sortiment von JM für Gewerbedächer.

Spezifikation
  • R-value: ~R-5.7 per inch LTTR. Listing: ASTM C1289 Type II Class 1 Grade 2 (20 psi); Grade 3 (25 psi) variant available.

    Thicknesses: 0.5"–4.1", flat and tapered. Sheet sizes: 4×4 ft and 4×8 ft. Approved for direct-to-steel-deck application.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerr-panel-roof-insulation
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppePolyiso Roof Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen