Johns Manville Spiracoustic Plus® ist ein Spiralkanal-Auskleidungssystem, das für eine hervorragende akustische und thermische Leistung für Spiralluftkanalinnenräume mit einem Luftstromdurchmesser von 6 Zoll und mehr entwickelt wurde. Spiracoustic Plus bietet eine deutlich verbesserte akustische und thermische Leistung im Vergleich zur doppelwandigen Konstruktion, und das alles zu wettbewerbsfähigen Systemkosten. Es wird mit gleichmäßig verteilten Schnitten hergestellt, damit sich das Material an den Innendurchmesser von Spiralkanälen anpasst und eine fertige Luftstromoberfläche entsteht. Diese Oberfläche ist mit unserer proprietären Permacote®-Beschichtung beschichtet, die eine langlebige Oberfläche und zusätzlichen Produktschutz gegen mikrobielles Wachstum bietet. Als zusätzlicher Vorteil ist die Außenfläche mit einer robusten, feuerfesten FSK-Beschichtung laminiert.
NRC: 0,85 (R6)
R-Wert: 6,4 (1,5 Zoll)
ASTM C1071 Typ III: Entspricht
Greenguard: Zertifiziert
Recyclinganteil: 11 %
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |