Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AP® Foil-Faced Foam Continuous Insulation

AP® Foil-Faced Foam Continuous Insulation

Google-Übersetzung,

Die Johns Manville AP Polyiso-Dämmplatte mit Folienkaschierung besteht aus einem gleichmäßigen, geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern, der beidseitig mit einer Folienkaschierung versehen ist. Eine Seite ist reflektierend, die andere weiß und nicht reflektierend, sodass die Platte je nach Anwendungsfall ausgerichtet werden kann. Polyiso bietet einen der höchsten Wärmedurchgangskoeffizienten (R-Wert) pro Zoll aller starren Dämmstoffe – R-6,0 bei einem Zoll – und ist daher die AP-Platte mit Folienkaschierung die ideale Wahl für die durchgehende Wanddämmung oberhalb der Erdoberfläche.

Bei fachgerechter Installation und Abdichtung dient AP Foil-Faced als wasserabweisende, dampfdichte und luftdichte Barriere – wodurch in vielen Konstruktionen zusätzliche WRB/AB-Komponenten überflüssig werden. Es bietet Wärmedurchgangskoeffizienten (R-Wert) bis zu R-28 in Standarddicken, ist nach ASTM E84 Klasse A zertifiziert und wurde in zahlreichen, NFPA 285-konformen Außenwandkonstruktionen getestet.

Spezifikation
  • R-value: R-6.0 per inch (1"); up to R-28. Core: Closed-cell polyiso; facers: reflective foil one side, white foil other side.

    Functions as WRB, vapor barrier, and air barrier when seams are sealed. Fire: ASTM E84 Class A; NFPA 285 tested assemblies.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerap-foil-faced-foam-continuous-insulation
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppePolyiso CI Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen