Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sound & Fire Block Mineral Wool

Sound & Fire Block Mineral Wool

Google-Übersetzung,

Johns Manville Sound & Fire Block Mineralwolle besteht aus hochdichten, nicht brennbaren Basaltfasern und wurde entwickelt, um die Brandausbreitung zwischen Geschossen und Räumen zu verzögern und gleichzeitig die Schallübertragung in Innenwänden sowie zwischen Decken und Böden zu reduzieren. Sie ist als Mineralwolle-Option für den Wohnbereich zur Schall- und Branddämmung in Trennwänden positioniert.

Das Produkt absorbiert Schall und verbessert die Schalldämmwerte von Wandkonstruktionen um bis zu 10 dB. Es hat einen Schmelzpunkt von über 1093 °C (2000 °F), eine Flammenausbreitung von 0 und eine Rauchentwicklung von 0. Die langlebigen anorganischen Fasern sind resistent gegen Pilzbefall und bieten keinen Nährboden für Ungeziefer.

Spezifikation
  • Form: Batt for interior 2x4 framing; widths to fit 16" and 24" o.c.

    Improves STC by up to 10 dB. Fire: ASTM E136 non-combustible; ASTM E84 FS 0 / SD 0; melting point >2000°F.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersound-and-fire-block-mineral-wool
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeMineral Wool Batt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit