Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MinWool® Sound Attenuation Fire Batts (SAFB)

MinWool® Sound Attenuation Fire Batts (SAFB)

Google-Übersetzung,

Johns Manville MinWool Schalldämmmatten (SAFB) sind leichte, flexible Mineralwollematten, die speziell zur Schalldämmung in Hohlwänden mit Metallständerwerk in Innen- und Außenwänden sowie über abgehängten Deckensystemen entwickelt wurden. Hergestellt aus anorganischen Fasern, die aus Basalt – einem natürlich vorkommenden Vulkangestein – und einem duroplastischen Harzbindemittel gewonnen werden, sind die Matten nicht brennbar und feuchtigkeitsbeständig. Dadurch eignen sie sich ideal für akustische und brandschutztechnische Konstruktionen in Gewerbe- und Mehrfamilienhäusern.

SAFB ist ein hervorragender Schallabsorber und verbessert die Schalldämmwerte (STC) von Wandkonstruktionen um bis zu 10 dB. Das Produkt hat einen Schmelzpunkt von über 1093 °C (2000 °F) und weist gemäß ASTM E84 eine Flammenausbreitung von 0 und eine Rauchentwicklung von 0 auf. SAFB ist GREENGUARD-zertifiziert für geringe Schadstoffemissionen und wird häufig in UL-brandschutzgeprüften Wand- und Deckenkonstruktionen eingesetzt.

Spezifikation
  • Size: 16" or 24" wide × 48" long; thicknesses 1.5", 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 5", and 6". R-value: ~R-4.2 per inch.

    Fire performance: ASTM E136 non-combustible; ASTM E84 Class A (FS 0 / SD 0); melting point >2000°F.

    Improves wall assembly STC by up to 10 dB; used in numerous UL fire-resistance-rated assemblies.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerminwool-sound-attenuation-fire-batts-safb
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeMineral Wool Batt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen