Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FL Fan-Coil Units Floor-Mounted, Low Profile, Vertical, Exposed

FL Fan-Coil Units Floor-Mounted, Low Profile, Vertical, Exposed

Google-Übersetzung,

Die vertikalen bodenmontierten Gebläsekonvektoren von Johnson Controls wurden entwickelt, um die Flexibilität bei der Auswahl zu maximieren
und Einbau. Die Einheiten sind auch so konzipiert, dass sie die strengen Qualitätsstandards des institutionellen Marktes übertreffen und gleichzeitig im leichten kommerziellen Marktsegment wettbewerbsfähig bleiben. Vertikale Gebläsekonvektoren von Johnson Controls setzen neue Maßstäbe für Qualität, Flexibilität und wettbewerbsfähige Preise.

Der vertikale Flachprofil-Gebläsekonvektor FW hat die Messlatte höher gelegt, indem er den erforderlichen Stromverbrauch gesenkt hat. Die beeindruckende Liste der Standardfunktionen des vertikalen, bodenmontierten Geräts bietet eine beispiellose Designflexibilität.

  • Optimierte Leistung – ARI-440-zertifiziert und gekennzeichnet; Kaltwasserregister zum Kühlen, Warmwasser- oder Elektroregister zum Heizen.
  • Flexibles Design – Sichtbares oder verdecktes Gehäuse; 2- oder 4-Rohr-Wärmetauscher.
  • Rohrleitungspakete – Werkseitig montierte Rohrleitungspakete erhältlich.
  • Auswahl an Steuerungen – Thermostate können analog, mit digitaler Anzeige oder programmierbar sein; Gerätemontage oder Fernmontage. Die Steuerungen können mit einem Gebäudeautomationssystem verbunden oder eigenständig betrieben werden.
  • Hervorragende Raumluftqualität – Niedrige Schallpegel; geneigte Ablaufwannen können ebenfalls gereinigt werden; Schränke können mit folienbeschichtetem Fiberglas oder geschlossenzelligem Schaum isoliert werden.
  • Hervorragende Wartungsfreundlichkeit – Filter abnehmbar, ohne die Frontplatte zu entfernen; Lüfterdeck, Ablaufwanne und Spulen können alle zur Wartung entfernt werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerjci-fcu-flx
  • ProduktfamilieAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • ProduktgruppeVertical - Floor Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFan coil units
  • Klassifizierung23 82 19
  • Format2014TitelFan Coil Units
  • OmniClassNummer23-33 33 11
  • OmniClassTitelFan Coil Units
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika