YCWL Scroll Chiller50-200 TR (175-630 kW)
YORK® YCWL wassergekühlte Scroll-Kältemaschinen bieten eine hervorragende Energieeffizienz und sind in der Lage, eine Vielzahl von Kühlanforderungen zu erfüllen.
Fortschrittliche Scroll-Technologie
Die innovative Scroll-Kompressor-Technologie und das hochmoderne Wärmetauscherdesign ermöglichen YCWL-Kältemaschinen, eine Vielzahl von Betriebsbedingungen zu bewältigen. Und für noch mehr Flexibilität können YCWL-Kältemaschinen mit einer Reihe von Elektro-, Steuerungs- und Erkennungsoptionen ausgestattet werden.
YCRL Scroll Chiller50-170 TR (175-597 kW)
YORK® YCRL Fernkondensator-Flüssigkeitskühler liefern gekühltes Wasser für alle Klimaanlagenanwendungen, die zentrale Luftbehandlungs- oder Terminaleinheiten verwenden. Sie sind in sich geschlossen und für die Installation im Innenbereich (neu oder nachgerüstet) konzipiert. Jede Einheit umfasst hermetische Scroll-Kompressoren, einen Flüssigkeitsverdampfer und ein benutzerfreundliches, diagnostisches Mikrocomputer-Steuerzentrum, die alle auf einem robusten Stahlsockel montiert sind. Externe Kondensatoren (Modell VDC) sind separat von Johnson Controls erhältlich. Die Einheiten werden in einer nach ISO 9001 zertifizierten Einrichtung hergestellt. Die YCRL-Kältemaschinen sind gemäß AHRI-Standard 550/590 bewertet.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |