Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YPAL Series 100 Single Packaged Rooftop Units
YPAL Series 100 Single Packaged Rooftop Units
YPAL Series 100 Single Packaged Rooftop Units
YPAL Series 100 Single Packaged Rooftop Units
YPAL Series 100 Single Packaged Rooftop Units

    YPAL Series 100 Single Packaged Rooftop Units

    Google-Übersetzung,

    Die Johnson Controls Series 100 Single Packaged Units – entwickelt, um den Anforderungen des Marktes von heute und morgen gerecht zu werden.

    Bessere Wirtschaft
    Niedrigere Gesamtbetriebskosten

    • Johnson Controls bietet ein Standardproduktangebot, das die neuesten ASHRAE 90.1-Energieeffizienzanforderungen erfüllt.
    • Vollständig modulierende Gaswärme und größere Leistungsstufen sorgen für eine überlegene Off-Design-Leistung bei gleichzeitig optimalem Komfort für die Insassen.
    • Eine genaue Belüftungssteuerung stellt sicher, dass nicht mehr als die richtige Menge an Belüftungsluft genutzt wird. Dadurch werden die Energiekosten für die Konditionierung überschüssiger Außenluft vermieden und gleichzeitig alle anderen Gerätefunktionen für maximale Energieeffizienz überwacht.
    • Flexible Designkonfigurationen vereinfachen den Designprozess und ermöglichen den Einsatz der Serie 100 in nahezu jeder Gebäudeanwendung.
    • Die Zugänglichkeit durch doppelwandige Zugangstüren, geräumige Fächer und stützende Böden verbessert die Wartungsfreundlichkeit.
    Spezifikation
      • A double-sloped stainless steel drain pan with a single drain connection ensures that all condensate is voided from the drain pan. It is also visible and accessible for periodic inspection and cleaning required by the ASHRAE 62 IAQ standard.
      • Double-wall construction of the roof, floor, doors, and walls prevents insulation fibers from entering the conditioned air. The inner liner also facilitates periodic cleaning of the unit to prevent harmful build-up of bacteria or contaminants.
      • The single package unit control center uses microprocessor logic to analyze and optimize ventilation decisions and perform demand ventilation, airflow compensation, and airflow measurement to maintain the air quality at a healthy level.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjci_ypal
    • ProduktfamiliePackaged - Rooftop Units (RTU)
    • ProduktgruppeSeries 100
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit