Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 10 Ultra High-Efficiency Single Packaged Units
Series 10 Ultra High-Efficiency Single Packaged Units

    Series 10 Ultra High-Efficiency Single Packaged Units

    Google-Übersetzung,
    Die Einzelverpackungseinheit der Serie 10 von Johnson Controls kombiniert überlegene Effizienzwerte (bis zu 12,2 EER) und eine einfache Installation in einer leichten kommerziellen Einheit. So sparen Sie Zeit und Geld bei der Installation und senken gleichzeitig den Energieverbrauch auf lange Sicht. Tatsächlich ist es darauf ausgelegt, die höchsten Energiekosteneinsparungen aller Geräte dieser Art zu erzielen.

    Eine gemeinsame Grundfläche für Einheiten von 3 bis 12,5 Tonnen erleichtert die Installation auf einem gemeinsamen Bordstein, einer Platte oder einem Baustahl. Eine starre, umlaufende Grundschiene ermöglicht einen 3-Wege-Gabelstaplerzugang und eine Überkopfmontage vereinfacht den Installationsprozess. Außerdem wird jede Einheit ab Werk komplett verdrahtet, verrohrt, geladen und getestet.

    Feldflexibilität

    Die konvertierbare Luftstromfunktion trägt dazu bei, das Schneiden von Blechen vor Ort zu reduzieren. Alle Lüftermotoren im Innenbereich sind riemengetrieben und erfüllen Ihre Luftstromanforderungen. Und Gas- und Stromausbrüche befinden sich an der Unterseite und an der Seite des Geräts für einfachen Zugang.

    Die Serie 10 ist auch auf einfache Wartung ausgelegt. Schnellzugriffsbereiche erleichtern die Inspektion von Komponenten, einschließlich des Steuerfachs, der Kompressoren, Filter und des Heizabschnitts. Und für eine problemlose Wartung lassen sich Motor und Gebläse als eine Einheit herausziehen.

    Die Serie 10 bietet:
    • Kühlleistung: 3 - 12 ½ Tonnen
    • Bewertet bis zu 12,2 EER/80 % SSE
    • Erfüllt oder übertrifft die Energiestandards von ASHRAE 90.1
    • Werkseitig verpackte Steuerungen für einfache Einrichtung und Programmierung
    • Folienbeschichtete Isolierung für verbesserte Raumluftqualität
    • Zwei Kompressoren und unabhängige Kühlkreisläufe gewährleisten die Zuverlässigkeit nur für Einheiten von 6,5 bis 12,5 Tonnen
    • Korrosionsbeständige Wärmetauscher
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjci-series010_ZJ
    • ProduktfamiliePackaged - Rooftop Units (RTU)
    • ProduktgruppeSeries 010
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit