Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 20 Medium Efficiency Single Packaged Units
Series 20 Medium Efficiency Single Packaged Units

    Series 20 Medium Efficiency Single Packaged Units

    Google-Übersetzung,
    Entwickelt, um länger auf einem höheren Niveau zu arbeiten.

    Die Serie 20 von Johnson Controls bietet robuste Zuverlässigkeit in einem energieeffizienten Paket.

    Es ist perfekt für Anwendungen, die eine effiziente Kühlung in einem langlebigen, robusten Paket erfordern:
    • Leichte Fertigung
    • Lager
    • Bürogebäude mittlerer Größe
    • Supermärkte
    • Arztpraxen und Kliniken

    Mehr Leistung, weniger Kosten

    Geräte der Serie 20 können vor Ort von Abwärtsströmung auf horizontale Strömung umgestellt werden. Sie werden werkseitig verdrahtet, verrohrt, geladen und vor dem Versand getestet. Und die umlaufende Grundschiene ist dauerhaft an der Einheit befestigt. Das alles bedeutet reduzierte Installationszeit und -kosten.

    Die Serie 20 bietet:
    • Serienmäßiger Phasenwächter zum Schutz der Kompressoren während des Anlaufs
    • Kältemittel HFC-410A für umweltbewussten Betrieb
    • EER-Werte bis 12,4 für energiesparende Effizienz
    • Vollständige Basisschienen für eine einfache Installation
    • 80 % Solid-State-Effizienz mit Gas/Heizung
    • Robuste Zuverlässigkeit und verbesserte Wärmeübertragung
    • Einhaltung der Energieeffizienzstandards ASHRAE 90.1
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjci-series020_ZF
    • ProduktfamiliePackaged - Rooftop Units (RTU)
    • ProduktgruppeSeries 020
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit