Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    YCIV Schneckenkühler mit variabler Drehzahl 150-400 TR (530-1.406 kW)

    Der YORK® YCIV Schraubenkühler mit variablem Drehzahlantrieb bietet überlegene Steuerung, branchenführende Effizienz und leisen Betrieb.

    • Antrieb mit variabler Drehzahl/Steuertafel
    • Halbhermetische YORK® Doppelschraubenkompressoren
    • Dedizierter Wechselrichter für jeden Kompressor
    Spezifikation
    • Industry-leading Efficiency

      At YORK®, we use the best in modern screw compressor design to bring you the YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller. This air-cooled screw chiller gives you all the benefits of traditional air-cooled chillers without the compromise – enjoy high energy efficiency, plus a quiet operation that occupants will appreciate. Variable speed drive produces 15-25% annual energy savings, IPLV as high as 15.2 EER, and up to 0.25 kW/TR reduction in energy use when replacing existing chillers.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjci-yciv
    • ProduktfamilieChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • ProduktgruppeAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-10-25
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
    • IFCClassificationKühler
    • UNSPSCNameAir circulators
    • UNSPSCCode40101602
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChillers and cooling towers
    • OmniClassNummer23-33 21 13 21
    • OmniClassTitelScrew Chillers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA