Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YGWE Water Cooled Screw Chillers, Style A
YGWE Water Cooled Screw Chillers, Style A

    YGWE Water Cooled Screw Chillers, Style A

    4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    YORK YGWE-Einheiten werden auf höchstem Niveau hergestellt
    Design- und Konstruktionsstandards, um ein hohes Niveau zu gewährleisten
    Leistung, Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit an alle Arten von
    Klimaanlagen.

    Spezifikation
    • YGWE water cooled chillers are completely factory
      assembled with all interconnecting refrigerant piping
      and wiring ready for field installation.
      The unit is pressure tested, evacuated, and fully
      factory charged with refrigerant R134a and oil in the
      independent refrigerant circuit. After assembly, an
      operational test is performed with water flowing through
      the heat exchanger to ensure that the refrigerant circuit
      operate correctly.
      YGWE units are designed and manufactured within an
      EN ISO 9001 accredited organisation and in conformity
      with the following safety standards:
      •• NB/T 47012 or ASME Section 8 Div 1
      •• GB/T18430.1
      •• GB/T9237
      YGWE units are designed to work independently, or in
      conjunction with other equipment via Modbus building
      management systems or other automated control
      systems

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjci-ygwe
    • ProduktfamilieChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • ProduktgruppeWater-Cooled Chillers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit