Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YORK® YSPA Heat Pump - Reverse Cycle Air To Water
YORK® YSPA Heat Pump - Reverse Cycle Air To Water
YORK® YSPA Heat Pump - Reverse Cycle Air To Water
YORK® YSPA Heat Pump - Reverse Cycle Air To Water
YORK® YSPA Heat Pump - Reverse Cycle Air To Water

    YORK® YSPA Heat Pump - Reverse Cycle Air To Water

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die YORK® YSPA Luftquellen-Schraubenwärmepumpe ist für die zentrale Klimaanlage konzipiert und bietet sowohl eine Kalt- als auch eine Warmwasserquelle für Klimaanlagen. Die YSPA-Wärmepumpe arbeitet im Sommer im Kühlmodus und wechselt im Winter in den Heizmodus. Sie eignet sich gut für Einkaufszentren, Bürogebäude, Hotels, Krankenhäuser und alle anderen Orte, an denen effizientes, kostengünstiges Heizen und Kühlen unerlässlich ist.

    Spezifikation
      • Heavy-duty robust design for air-source heat pump application.
      • Direct-drive with less moving parts. 
      • Statically and dynamically balanced for vibration-free operation. 
      • Built-in oil separator with high separation efficiency. 
      • Unique durable bearing structure (11+2 bearings) extends the bearing life 2.5~3.5 times of traditional 9-bearing design. 
      • Patented motor cooling design provides the best dissipation of heat during the operation. 
      • JCI design and manufacture expertise. Smart manufacture plant (Wuxi and Guangzhou), strict quality control process on the every step. 
      • Proven high reliability on millions of chillers or heat pumps globally DX type, shell & tube heat exchanger: easy clean and rich experience of oil return management. 
      • Ambient coil with IP55 fan motors which are the totally enclosed air cooled type with permanently lubricated double-sealed ball bearings. To absolutely prevent the compressor from sucking the refrigerant liquid when start-up and defrosting cycle. Acting as the liquid receiver to flexibly adjust the refrigerant quantity for various working conditions. 
      • Pump down function, convenient for jobsite service. (OPTION)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjci-yspa
    • ProduktfamilieChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • ProduktgruppeAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit