Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YORK® YVFA Air-Cooled Screw Chiller, 115 ton to 380 ton
YORK® YVFA Air-Cooled Screw Chiller, 115 ton to 380 ton

    YORK® YVFA Air-Cooled Screw Chiller, 115 ton to 380 ton

    4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    YORK®YVFA-Kältemaschinen bieten den geringstmöglichen Energieverbrauch und reduzieren die Lebenszykluskosten, indem sie branchenführende Schraubenkompressortechnologie mit variabler Drehzahl mit integrierten Free-Cooling-Economizer-Spulen in einem kompakten Design kombinieren, das einfach zu besitzen und zu bedienen ist. Die Leistung wird durch die AHRI-Zertifizierung sichergestellt; Erstmals wurde ein luftgekühlter Schraubenkühler mit freier Kühlung zertifiziert.

    Effizienz

      YVFA bietet die niedrigstmöglichen Betriebskosten im Vergleich zu anderen luftgekühlten Kaltwassersätzen mit einer Amortisation in nur zwei Jahren. Für eine unübertroffene Effizienz bei Teillastbedingungen optimieren intelligente Steuerungen das Gleichgewicht zwischen der Verwendung von Lüftern, um Luft über die Freikühlschlangen zu bewegen, und der hervorragenden Effizienz des VSD-Kompressors. Der Kühler wurde mit Blick auf einen geringen Flüssigkeitsdruckabfall entwickelt und verwendet außerdem überdimensionierte Rohre und Armaturen, eine hochoptimierte Freikühlschlange und einen automatischen Bypass, um zu verhindern, dass durch die Schlangen gepumpt wird, wenn dies nicht vorteilhaft ist.

    Einfachheit

      Der YVFA vereinfacht auch den Betrieb mit einer Einpunktsteuerung, die sich leicht an Prozess- oder Gebäudeänderungen anpasst. Wenn ein neuer Sollwert erforderlich ist, kann eine Anpassung am Bedienfeld des Kühlers oder über ein Gebäudeautomationssystem vorgenommen werden. Die Free-Cooling-Funktion passt sich automatisch an, um unter den erforderlichen Bedingungen die beste Leistung zu liefern.

    Verlässlichkeit

      Neben der Effizienz und einfachen Bedienung bietet der YVFA dem Benutzer eine überlegene Zuverlässigkeit. Die Leistung wird durch drei Generationen von Johnson Controls Know-how in der drehzahlgeregelten (VSD) Technologie gewährleistet, mit über 10 Jahren Erfahrung in luftgekühlten VSD-Schraubenkühlern, einschließlich des EPA Climate Protection Award 2005. Die Zuverlässigkeit wird außerdem durch einen flüssigkeitsgekühlten VSD gewährleistet, der die Schalttafel frei von Staub und Schmutz hält und bei einer Umgebungstemperatur von 115 °F / 46 °C arbeitet. Darüber hinaus ermöglicht die Wechselrichtertechnologie mit variabler Frequenz einen Sanftanlauf ohne Einschaltspitzen und einen hohen Verschiebungsleistungsfaktor über den gesamten Betriebsbereich. Bei kritischen Prozess- und Rechenzentrumsanwendungen erreicht die Quick Start-Option die Volllast nach einem Neustart bei Stromausfall in höchstens vier Minuten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjci-yvfa
    • ProduktfamilieChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • ProduktgruppeAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-10-25
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
    • IFCClassificationKühler
    • UNSPSCNameAir circulators
    • UNSPSCCode40101602
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChillers and cooling towers
    • OmniClassNummer23-33 21 13 21
    • OmniClassTitelScrew Chillers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA