Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QCC2 Air-Cooled Scroll Condensing Unit, CAPACITY : 15-80 TR by Quantech
QCC2 Air-Cooled Scroll Condensing Unit, CAPACITY : 15-80 TR by Quantech

    QCC2 Air-Cooled Scroll Condensing Unit, CAPACITY : 15-80 TR by Quantech

    Google-Übersetzung,

    Die Vielseitigkeit von Quantech™ QCC2 bei der Abstimmung von zentralen Luftbehandlungsanwendungen mit Direktexpansions-Kühlschlangen. Dieses Außengerät ist sowohl für die Dach- als auch für die Bodeninstallation konzipiert und ist hocheffizient, umweltfreundlich und zuverlässig. Der QCC2 ist auf einem soliden, geformten Sockel aus dickwandigem, verzinktem Stahl montiert und umfasst hermetische Scroll-Kompressoren, einen luftgekühlten Kondensator und ein wetterbeständiges Mikroprozessor-Steuerzentrum.

    • Smart Equipment mit BAS-Kommunikation
    • Haltbarkeit mit vorbeschichteten Kondensatorschlangen, epoxidbeschichteten Kondensatorschlangen, Service-Absperrventilen, Draht- oder Volllamellenplatten
    • Umweltfreundliches Kältemittel ohne Ozonabbau (R-410A)
    • Schalldämmung mit akustischen Schalldecken für Kompressoren
    Spezifikation
    • KEY TECHNOLOGY ELEMENTS

      • High-ambient kit to 125°F (52°C)
      • Low-ambient kit to 0°F
      • Hot-gas bypass
      • Chicago code relief valves
      • Cu/Cu Condenser Coils
      • Neoprene isolators, 1” or 2” spring isolators
      • Power factor correction capacitors
      • Single point terminal block, non-fused disconnect, or circuit breaker
      • Control transformer
      • Buy American Act compliance available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqtch_qcc2
    • ProduktfamilieChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • ProduktgruppeAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-12
    • Editionsnummer2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit