Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QCC3 Air-Cooled Scroll Condensing Unit, CAPACITY : 80-160 TR by Quantech
QCC3 Air-Cooled Scroll Condensing Unit, CAPACITY : 80-160 TR by Quantech

    QCC3 Air-Cooled Scroll Condensing Unit, CAPACITY : 80-160 TR by Quantech

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Quantech™ QCC3 eignet sich für Klimaanlagenanwendungen, die eine zentrale Luftbehandlung mit direkter Expansion verwenden. Der QCC3 hat einen höheren Leistungsbereich und ist für die Installation im Freien (Dach oder Boden) konzipiert. Seine hermetischen Scrollkompressoren kommen mit weniger beweglichen Teilen und einem wetterbeständigen Kontrollzentrum aus. Dieser luftgekühlte Verflüssigungssatz hat den höchsten Wirkungsgrad für seinen Leistungsbereich.

    • Gemeinsames technisches Know-how in Bezug auf die Funktionen anderer luftgekühlter Verflüssigungssätze von Quantech
    • Smart Equipment mit BAS-Kommunikation
    • Haltbarkeit mit vorbeschichteten Kondensatorschlangen, epoxidbeschichteten Kondensatorschlangen, Service-Absperrventilen, verschiedenen Draht-/Lamellenkombinationen
    • Umweltfreundliches Kältemittel ohne Ozonabbau (R-410A)
    • Schalldämmung mit akustischen Schalldecken für Kompressoren und flüsterleise Lüfter
    Spezifikation
    • KEY TECHNOLOGY ELEMENTS

      • High-ambient kit to 125°F (52°C)
      • Low-ambient kit to 0°F
      • Hot-gas bypass
      • Chicago code relief valves
      • Cu/Cu Condenser Coils
      • High Air Flow fans
      • Neoprene isolators, 1” or 2” spring isolators
      • Power factor correction capacitors
      • Single point terminal block, non-fused disconnect, non-fused disconnect with individual system breakers, or circuit breaker
      • Control transformer
      • Buy American Act compliance available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqtch_qcc3
    • ProduktfamilieChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • ProduktgruppeAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-12
    • Editionsnummer2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA