Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YORK® VRF Gen II 18-30 Ton Outdoor Unit Variable Refrigerant Flow Heat Pump
YORK® VRF Gen II 18-30 Ton Outdoor Unit Variable Refrigerant Flow Heat Pump
YORK® VRF Gen II 18-30 Ton Outdoor Unit Variable Refrigerant Flow Heat Pump

    YORK® VRF Gen II 18-30 Ton Outdoor Unit Variable Refrigerant Flow Heat Pump

    Google-Übersetzung,
    Johnson Controls stellt stolz die neuen Klimaanlagen mit variablem Kältemittelfluss (VRF) vor, ein hocheffizientes und zuverlässiges Klimaanlagensystem. In letzter Zeit erfordern immer mehr Gebäude "intelligente" Einrichtungen, die Kommunikationsnetzwerke, Büroautomatisierung und eine komfortable Umgebung umfassen. Insbesondere in Bürogebäuden wird eine komfortable Umgebung immer mehr zu einer ganzjährigen Anforderung. Das VRF Multi-Split System Klimagerät erfüllt diese Anforderungen. Die bewährte Kombination aus Scrollkompressor und Inverter sorgt für die beste Klimatisierung kleiner und mittlerer Bürogebäude. ■ VRF-System Johnson Controls hat das VRF-System im Hinblick auf seine Kunden entwickelt. Dieses weltweit einzigartige System ermöglicht die Verbindung von Innengeräten für alle unsere VRF-Klimaanlagen. Dieses System bietet dem Verbraucher eine größere Flexibilität bei der Installation, was bedeutet, dass sich die Klimaanlagen besser in komplexe Gebäudestrukturen integrieren lassen. ■ Breites Produktsortiment an Außengeräten Neben Raum, Struktur und notwendigen Funktionen haben sich im Einklang mit der Entwicklung des Gebäudedesigns auch die Anforderungen an die Klimatisierung diversifiziert. Neue VRF-Klimaanlagen bieten drei modulare Außengeräte. Da das am besten geeignete Gerät aus einer breiten Palette von Wärmerückgewinnungsmodellen ausgewählt werden kann, können Sie eine maßgeschneiderte Klimatisierungsumgebung schaffen, die Ihren spezifischen Gebäudebedingungen entspricht.
    Spezifikation
    • YORK® VRF Gen II builds upon the game-changing innovations that make variable refrigerant flow systems the most flexible and energy-efficient HVAC solutions in the world. With an expanded, re-engineered equipment line and new, groundbreaking technology, YORK VRF Gen II offers greater performance, more design freedom, new business opportunities and exceptional control. The YORK VRF Gen II Outdoor Unit line has been re-engineered to perform in an extended operating range, making VRF technology an ideal selection for more projects. The YORK VRF Gen II line can now provide heating down to an ambient outdoor temperature as low as -13°F and cooling down to -4°F ambient. This brings energyefficient YORK VRF technology to new customers meaning more business opportunities for you.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeryork-vrf_gen2_yvahp_18-30
    • ProduktfamilieDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)
    • ProduktgruppeOutdoor Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit