Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YORK® Mini VRF 03-05 Ton Outdoor Unit Single Phase Heat Pump
YORK® Mini VRF 03-05 Ton Outdoor Unit Single Phase Heat Pump
YORK® Mini VRF 03-05 Ton Outdoor Unit Single Phase Heat Pump

    YORK® Mini VRF 03-05 Ton Outdoor Unit Single Phase Heat Pump

    Google-Übersetzung,
    Außergewöhnlich effiziente YORK® Mini VRF-Systeme bieten Designvielfalt und -flexibilität sowie leisen, personalisierten Komfort
    Spezifikation
    • -Ideal choice for buildings with zero lot lines or zoning restrictions. -Flexible – Numerous system configurations multiple-sized outdoor units and multiple options of indoor unit types and capacities. -Adaptable - Up to 984 ft. total pipe length. -Versatile — Up to 164 ft. vertical distance between outdoor unit and indoor units. -Quiet operation - As low as 48 dB(A) sound level for outdoor units and 28 dB(A) for indoor units -Exceptional energy efficiency - certified by AHRI: * Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) up to 22.5. * Energy Efficiency Ratio (EER) up to 16.4. * Heating Seasonal Performance Factor (HSPF) up to 11.7 -Single-phase (208-230V) 3-, 4- and 5-ton heat pump system with inverter compressor technology -Cooling up to 118°F and heating down to -4°F ambient -One outdoor unit for up to eight indoor units
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeryork-yvahp_03-05
    • ProduktfamilieDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)
    • ProduktgruppeOutdoor Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit