Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YORK® YCPB Air-cooled Scroll Heat Pump
YORK® YCPB Air-cooled Scroll Heat Pump

    YORK® YCPB Air-cooled Scroll Heat Pump

    Google-Übersetzung,

    (320-770) kW 50 Hz mit R454B

    Die YORK® YCPB Luft-Wasser-Scroll-Wärmepumpe ist dank ihrer großen Scroll-Kompressoren mit verbesserter Dampfeinspritzung speziell für Heizlösungen bei niedrigen Umgebungstemperaturen konzipiert. Mit Leistungen von 300–700 kW bietet die YCPB einen erweiterten Betriebsbereich und gewährleistet gleichzeitig Heizleistung, Effizienz und Warmwassertemperatur bei niedrigen Umgebungstemperaturen. Die YCPB-Reihe ist in Zwei- und Vierleiterausführungen für gleichzeitige Heiz- und Kühlanwendungen erhältlich. Beide Versionen bieten marktführende SCOP-Effizienzen.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummeryork_ycpb
      • ProduktfamilieChillers & Heat Pumps - Air Cooled
      • ProduktgruppeAir Cooled Chillers & Heat Pumps
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
      • Editionsnummer1
      Links
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
      • IFCClassificationWärmetauscher
      • ETIM-CodeEC012034
      • ETIM-NameHeat pump (air/water) monobloc type
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_04
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir to water heat pumps
      • Klassifizierung23 81 43
      • Format2014TitelAir-Source Unitary Heat Pumps
      • OmniClassNummer23-33 17 11 11
      • OmniClassTitelAir Source Packaged Heat Pumps
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit