Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit 80-160 TR (280-560 kW)
YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit 80-160 TR (280-560 kW)

    YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit 80-160 TR (280-560 kW)

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    YLUA Luftgekühlte Scroll-Kondensatoreinheit 80-160 TR (280-560 kW)

    Die luftgekühlte Scroll-Kondensatoreinheit YORK® YLUA passt perfekt zu Klimaanlagenanwendungen, die eine zentrale Luftbehandlung mit direkter Expansion verwenden.

    • Hermetische Scroll-Kompressoren
    • Luftgekühlte Kondensatoren
    • Witterungsbeständige Mikroprozessor-Steuerzentrale
    Spezifikation
    • Higher Efficiency in a Higher Capacity

      A condensing unit can have a significant impact on the productivity, reliability and energy efficiency of your building. The YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit offers the same highly efficient, reliable performance as our YCUL air-cooled condensing unit, but with a higher capacity range. With hermetic scroll compressors that offer fewer moving parts and a weather-resistant control center, this condensing unit has the highest efficiency for its capacity range.

      Features

      • Weather-resistant microprocessor control center
      • Multiple options for sound, fans, enclosure, louvers and coils to meet application needs
      • High ambient kits to 125⁰ F (52⁰ C)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeryork_ylua
    • ProduktfamilieChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • ProduktgruppeAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit