Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YORK® Amichi-S YVAG Air-Cooled Scroll Heat Pumps
YORK® Amichi-S YVAG Air-Cooled Scroll Heat Pumps

    YORK® Amichi-S YVAG Air-Cooled Scroll Heat Pumps

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Unser neues YORK® YVAG ist auf Effizienz in der Praxis ausgelegt.

    Teillastleistungen erfüllen die höchsten Effizienzwerte und liefern eine Leistung, die beim Kühlen und Heizen über die typischen Wärmepumpen-Effizienzwerte hinausgeht.

    YORK® YVAG verwendet einen hocheffizienten DC-Inverter-Kompressor zusammen mit fortschrittlicher Frequenzumrichtertechnologie, die einen stabilen Betrieb über den gesamten Betriebsbereich gewährleistet. Der Frequenzbereich des Kompressors reicht von 15 bis 120 %, um schnell und effizient die Anforderungen von Laständerungen in Wohngebieten zu erfüllen. YORK® YVAG-Geräte verwenden nicht nur einen hocheffizienten DC-Inverter-Kompressor, sondern auch zwei Lüfter, die mit einem hocheffizienten, geräuscharmen DC-Inverter-Motor ausgestattet sind, der den Luftstrom präziser und effizienter an die Kapazität anpasst.

    Spezifikation
    • The small packaged YORK® YVAG heat pump comes as standards with a hydronic loop circulating pump, expansion tank, water flow switch, safety valve, fill valve and wyestrainer, saving space in the room and making installations easy and fast. The pumps external head can provide up to 22m.

      The units are designed for modular installations (up to 4 module combinations among all the models) to meet the needs of different residential and light commercial building demands. This permits installed capacities from 11.2- 160kW.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeryork_yvag
    • ProduktfamilieChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • ProduktgruppeAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
    • IFCClassificationWärmetauscher

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA