Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JI VB Wall 1000 (Plank)
JI VB Wall 1000 (Plank)
JI VB Wall 1000 (Plank)
JI VB Wall 1000 (Plank)
JI VB Wall 1000 (Plank)
JI VB Wall 1000 (Plank)
JI VB Wall 1000 (Plank)
JI VB Wall 1000 (Plank)
    Joris Ide

    JI VB Wall 1000 (Plank)

    JI VB Wall 1000 (Plank) ist ein isoliertes Paneel mit Blindmontage. Dieses Wandpaneel kann sowohl senkrecht als auch waagerecht montiert werden. Das Sandwichpaneel besteht aus einer Aussenplatte in Form von Brettern, einem Kern aus Polyisocyanurat (PIR) Schaum ohne schädliche CFC-HCFC Verbindungen und einer leicht linierten inneren Stahlplatte. Mit einer Dicke von bis zu 150 mm erreicht es einen hohen thermischen Isolationswert. Kurz gesagt, die Lösung für Ihre Projekte in der Landwirtschaft, der Industrie, im Dienstleistungssektor und sogar im Wohnbereich mit einem sauberen Finish.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerji-sf-wall-1000-plank-profile
    • ProduktfamiliePIR Wall Panels
    • ProduktgruppePIR Wall Panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • Hauptmaterial2C Polyurethane
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)11.42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit