Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
    JOUPLAST

    CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal

    Google-Übersetzung,

    Höhenverstellbare Podeste für geflieste, keramische oder gepflasterte Terrassen, die für Fußgänger bestimmt sind. Mit dem CLEMAN®-System können Sie die Podeste vorbereiten, indem Sie sie mit dem Schraubendreher-Bit voreinstellen, die Höhe mit der Schraubverstellung festlegen und die Feinjustierung millimetergenau mit dem Spezial-Verstellschlüssel vornehmen.

    Höhen:

    • 28/40 mm
    • 40/55 mm
    • 55/80 mm
    • 80/130 mm
    • 130/230 mm
    Spezifikation
      • CLEMAN® offers 3 options: pre-setting using the driver bit, using the screw adjuster to set the riser pedestal height and using the adjustment wrench to adjust the riser pedestal height.
      • Optimised side cladding: 2 supports integrated into the base flange.
      • Acoustic damper included.
      • Quick and easy to fit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercleman-adjustable-standard-paving-riser-pedestal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Schweiz
    Spanien
    Vereinigtes Königreich