Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Decking riser pedestal (2 lugs) “Essential range”
Decking riser pedestal (2 lugs) “Essential range”
    JOUPLAST

    Decking riser pedestal (2 lugs) “Essential range”

    Google-Übersetzung,

    Höhenverstellbar für den Bau von Terrassen aus Naturholz und Verbundwerkstoffen für Fußgängerbereiche. Da aufwendige Erdbewegungen und Betonarbeiten entfallen, vereinfacht es den gesamten Terrassen- und Patiobau. Der Sockelkopf verfügt über zwei integrierte Laschen, an denen die Balken verschraubt werden. Die manuelle Schraubverstellung ermöglicht eine präzise Höheneinstellung.

    Bei Projekten, die die Installation von Whirlpools auf erhöhten Sockeln beinhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Balkenlieferanten.

    Höhen:

    • 40/60 mm
    • 50/80 mm
    • 80/140 mm
    • 140/230 mm
    Spezifikation
      • Quick and easy to install.
      • Millimetre-accurate manual height adjustment using the screw adjuster: no other tools are required.
      • Optimised flange shape for easier fitment against a wall or internal corner.
      • UV and frost resistant.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdecking-riser-pedestal-2-lugs-essential-range
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Schweiz
    Spanien
    Vereinigtes Königreich