Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Driver Bit for Cleman Riser Pedestal
Driver Bit for Cleman Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Driver Bit for Cleman Riser Pedestal

    Google-Übersetzung,

    Geschmiedeter Schraubendrehereinsatz zum Voreinstellen von Steigrohrsockeln vor dem Bau und zum Anpassen der Steigrohrsockelhöhe am Ende des Projekts.

    Spezifikation
      • The bit fits directly into the screwdriver chuck.
      • The bit has a standard 10 mm hexagonal profile for use with a 10 mm wrench, 10 mm socket, etc.
      • For pre-setting CLEMAN® riser pedestal heights prior to installation.
      • Quick and easy to use.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdriver-bit-for-cleman-riser-pedestal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-26
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)105
    • Tiefe (mm)4
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Schweiz
    Spanien
    Vereinigtes Königreich