Patentiertes, selbstnivellierendes und verstellbares Sockelsystem für den Bau von Holz- und Kompositdielen im Fußgängerbereich. Die zahlreichen Vorteile der neuen EASIO-Serie vereinfachen den Bau von Terrassen auf Sockelsystemen erheblich.
Erstens ist der quadratische Flansch dieses einteiligen Sockels speziell für eine einfachere Eckmontage konzipiert.
Mit seinem selbstnivellierenden, rautenförmigen Kopf lassen sich Gefälle von bis zu 5 % ausgleichen oder erzeugen, Doppelbalken auf einer einzigen Reihe von Setzstufen verlegen und vor der endgültigen Befestigung eine Strebe einsetzen.
Die beiden Laschen am Kopf erleichtern zudem das Zentrieren des Balkens auf dem Sockel.
Die Höhe des Sockels kann manuell oder mithilfe des EASIO/CLEMAN-Treiberbits eingestellt werden.
Kann zusammen mit dem EASIO-Kantenschutzclip verwendet werden, um die Selbstnivellierungsfunktion des Sockels zu arretieren.
Höhen:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Deutschland |
Frankreich |
Schweiz |
Spanien |
Vereinigtes Königreich |