Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal

    Google-Übersetzung,

    Höhenverstellbare Sockelkonstruktion für geflieste, keramische oder Platten-Terrassen, die für Fußgänger bestimmt sind. Sie wird an jedem Fliesenkreuz unterhalb der Ecken platziert, ermöglicht eine optimale Luftzirkulation, verhindert aufsteigende Feuchtigkeit und bietet Platz für Kabel- und Rohrverlegung. Da aufwendige Erdarbeiten und Fugen entfallen, wird der gesamte Terrassen- und Patiobau deutlich vereinfacht. Die manuelle Schraubverstellung ermöglicht eine präzise Höheneinstellung. Mit der PROFILDECK-Lösung können auch Whirlpools auf Sockelkonstruktionen installiert werden.

    Höhen:

    • 8/20 mm
    • 10 mm
    • 20/30 mm
    • 20/40 mm
    • 40/60 mm
    • 50/80 mm
    • 80/140 mm
    • 140/230 mm
    Spezifikation
      • Millimetre-accurate manual height adjustment using the screw adjuster: no other tools are required.
      • Complies with French technical standard DTU 43.1.
      • Quick and easy to install.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeressentiel-adjustable-paving-riser-pedestal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Schweiz
    Spanien
    Vereinigtes Königreich