Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
    JOUPLAST

    Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal

    Google-Übersetzung,

    Dieses Zubehörteil erhöht die Sockelhöhe des Podests um 10 mm.

    Spezifikation
      • Height extenders can be stacked up to 4 high.
      • Snappable packers.
      • Compatible with standard and self-levelling riser pedestals from the ESSENTIEL range.
      • Quick and easy to fit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerextension-of-10-mm-for-essential-paving-riser-pedestal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Schweiz
    Spanien
    Vereinigtes Königreich