Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
JOUPLAST

Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal

Google-Übersetzung,

Dieses Zubehörteil erhöht die Sockelhöhe der CLEMAN®- und EASIO®-Stege um 60 mm.

Spezifikation
    • Height extenders can be stacked up to 4 high.
    • Optimised stability: the height extender is screwed into place between the flange and the screw adjuster.
    • Quick and easy to install.
    • Compatible with Cleman® riser pedestals
    • Compatible with EASIO® riser pedestals
Technische Spezifikation
  • Referenznummerextension-of-60-mm-for-cleman-and-easio-paving-riser-pedestal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
  • OmniClassNummer23-15 17 11
  • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit