Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profildeck Adaptater
Profildeck Adaptater
Profildeck Adaptater
Profildeck Adaptater
Profildeck Adaptater
    JOUPLAST

    Profildeck Adaptater

    Google-Übersetzung,

    Der Adapter ermöglicht die Positionierung von PROFILDECK®-Trägern auf den Steigrohrsäulen, indem er sie an vier Befestigungspunkten am Säulensäulenkopf fixiert. Er ermöglicht außerdem die stumpfe Verbindung der Aluminiumträger.

    Kompatibel mit allen Pflaster-Stehfüßen (außer dem Modell 8/20), selbstnivellierenden Stehfüßen und Balken aus der JOUPLAST® Essential-Reihe.

    Kompatibel mit der 25-mm-Höhenverlängerung. Erhöht die Sockelhöhe des Podests um 5 mm.

    Spezifikation
      • Compatible with all JOUPLAST® Essentiel riser pedestal heads.
      • Suitable for on decking joist support riser pedestals and paving riser pedestals.
      • Excellent shear resistance.
      • Quick and easy to fit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprofildeck-adaptater
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-26
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)158
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Schweiz
    Spanien
    Vereinigtes Königreich