Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PROFILDECK® Aluminium Joist
PROFILDECK® Aluminium Joist
PROFILDECK® Aluminium Joist
PROFILDECK® Aluminium Joist
PROFILDECK® Aluminium Joist
    JOUPLAST

    PROFILDECK® Aluminium Joist

    Google-Übersetzung,

    Die 2,4 m lange Profildeck®-Aluminium-Trägerkonstruktion vereinfacht und beschleunigt den Bau von Terrassen. Diese innovative Trägerkonstruktion ist ein zweiseitiges Profil: Eine Seite eignet sich für Holz- oder WPC-Terrassendielen, die andere für Pflastersteine. Profildeck®-Träger sind ideal für großformatige oder schmale Fliesen. Sie ermöglichen zudem die Verwendung verschiedener Materialien für dieselbe Terrasse. Darüber hinaus erlaubt die Profildeck®-Lösung auch die Installation von Whirlpools auf Sockeln. Detaillierte Installationshinweise finden Sie im Dokumentationsbereich.

    Höhen:

    • 27 mm
    • 55 mm
    Spezifikation
      • A single structural solution for 2 applications.
      • Quick to install.
      • Option to mix materials (timber/paving).
      • Perfect for large format (120 x 120 cm) and narrow format (20 x 120 cm, 30 x 120 cm, etc) paving slabs.
      • 100% recyclable.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • Quick and easy to fit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprofildeck-aluminium-joist
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Schweiz
    Spanien
    Vereinigtes Königreich