Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lichtschalter Serie LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier®
Lichtschalter Serie LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier®
Lichtschalter Serie LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier®
Lichtschalter Serie LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier®
Lichtschalter Serie LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier®
Lichtschalter Serie LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier®
Lichtschalter Serie LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier®
Lichtschalter Serie LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier®
    JUNG

    Lichtschalter Serie LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier®

    3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)

    LS 990 trifft auf Le Corbusier®

    Überzeugt von den außergewöhnlichen Eigenschaften dieses Farbsystems bietet Jung seinen Schalterklassiker LS 990 weltweit exklusiv in den einzigartigen Les Couleurs® Le Corbusier® Farben an. Um die beeindruckende Farbtiefe abzubilden, werden die Schalter in einem speziellen Verfahren handlackiert. So entsteht die matte Oberfläche.

    Der Klassiker unter den Flächenschaltern

    Durch hohe Qualität und eine klare Form bewährt sich LS 990 seit rund 50 Jahren. Die klassische Ausführung dieses Schalters mit seinem schmalen Rahmen passt harmonisch in jede Umgebung. Puristische Eleganz in Duroplast oder Echtmetall gibt bei dieser Serie den Ton an. Dank des großen Funktionsspektrums sind vielseitige Anwendungen möglich. So lassen sich architektonisch anspruchsvolle Vorstellungen konsequent verwirklichen. Die Rahmen 1- bis 5fach sind waagerecht und senkrecht einsetzbar.

    Kontaktieren Sie JUNG

    Spezifikation
    • Duroplast handlackiert

      Ausgewählte Komponenten Thermoplast (bruchsicher) lackiert

      Alle 63 Farben sind von der Les Couleurs® Suisse geprüft und freigegeben

      Rahmenmaße:

      • 1fach 81 mm x 81 mm
      • 2fach 152 mm x 81 mm
      • 3fach 223 mm x 81 mm
      • 4fach 294 mm x 81 mm
      • 5fach 365 mm x 81 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswitch-range_ls-lc
    • ProduktfamilieSwitches and Sockets
    • ProduktgruppeBuilding Automatisation
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-23
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)81
    • Breite (mm)81
    • Tiefe (mm)11
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001590
    • ETIM-NameSwitch
    • UNSPSCNameElectrical terminals
    • UNSPSCCode39121432
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungManual control switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 31 31
    • OmniClassTitelSwitchgear
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit