Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lichtschalter Serie LS 1912
Lichtschalter Serie LS 1912
Lichtschalter Serie LS 1912
Lichtschalter Serie LS 1912
Lichtschalter Serie LS 1912
Lichtschalter Serie LS 1912
Lichtschalter Serie LS 1912
Lichtschalter Serie LS 1912
Lichtschalter Serie LS 1912
Lichtschalter Serie LS 1912
    JUNG

    Lichtschalter Serie LS 1912

    LS 1912

    Ende der 1910er-Jahre löste der Kippschalter den Drehschalter ab. Der schnörkellose, einfach bedienbare Schalter beinhaltete neben der Funktionalität erstmals eine ästhetische Ebene.

    Puristisches Design und Innovationskraft bündeln sich seit 1912 bei JUNG – mit LS 1912 knüpft das Unternehmen an diese Tradition an und setzt sie zeitgemäß um. Die Schalter sind mit den Rahmen der Serie LS kombinierbar; der Name der Schalterneuheit ist eine Hommage an das JUNG Gründungsjahr.

    Kontaktieren Sie JUNG

    Spezifikation
    • Material:  Metal

      Colour Metal: 

      • Aluminium, 
      • Edelstahl, 
      • Dark, 
      • Messing Classic

      Formen Kippe: 

      • Zylinder, 
      • Kegel, 
      • Kubus
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswitch-range_ls-1912
    • ProduktfamilieSwitches and Sockets
    • ProduktgruppeBuilding Automatisation
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)81
    • Breite (mm)81
    • Tiefe (mm)11
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC000011
    • ETIM-NameControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungManual control switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 31 31
    • OmniClassTitelSwitchgear