Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lichtschalter Serie WG 800
Lichtschalter Serie WG 800
Lichtschalter Serie WG 800
Lichtschalter Serie WG 800
Lichtschalter Serie WG 800
Lichtschalter Serie WG 800
Lichtschalter Serie WG 800
Lichtschalter Serie WG 800
    JUNG

    Lichtschalter Serie WG 800

    Viel Raum für die Verdrahtung

    Vollendet in Form und Funktion, witterungs- und weitesgehend UV-beständig und aus bruchsicherem Thermoplast: Das außerdem spritzwassergeschützte Programm WG 800 ist beleuchtbar sowie durchgängig beschriftbar und setzt mit viel Raum für die Verdrahtung Maßstäbe für die professionelle Elektroinstallation.

    Kontaktieren Sie JUNG

    Spezifikation
    • Material: Thermoplast

      Gehäusefarbe: Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

      Abdeckungen: 

      • Anthrazit (ähnlich RAL 7016)

      Ausgewählte Artikel auch in den Farben:

      • Minzgrün ähnlich RAL 6029
      • Reinorange ähnlich RAL 2004

      Maße:

      • Schalter/Steckdose 75 mm x 75 mm x 58 mm (BxHxT)
      • Kombination Schalter/Steckdose 75 mm x 151 mm x 58 mm (BxHxT)


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswitch-range_wg-800
    • ProduktfamilieSwitches and Sockets
    • ProduktgruppeBuilding Automatisation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-23
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)75
    • Tiefe (mm)58
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001590
    • ETIM-NameSwitch
    • UNSPSCNameElectrical terminals
    • UNSPSCCode39121432
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungManual control switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 31 31
    • OmniClassTitelSwitchgear
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit